??
Wybór modelu CAD
K0017.10063
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0017 - Obsady łap hakowych
Lista materiałowa
K0017.10063
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0017.10063
D
Otwór
20 mm
D1
Gwint wewnętrzny
M 10
D2
Gwint zewnętrzny
M 12
D3
Średnica
32 mm
L
Długość
63 mm
L1
Długość całkowita
93 mm
L2
Głębokość
30 mm
L3
Głębokość
21 mm
SW
Rozwartość klucza
30 mm
ANZM
Moment dokręcania
39.2 max. Nm
GEW
Ciężar ok.
0.3241 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031313
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions